ASCO™ 8316G066 Solenoid Valve

ASCO 8316G066 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    220 DC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    Spade terminals
    5 Day
    Same Day
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104
    125
    125
    150
    32
    10
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    8.1
    8.1 W
    10.6
    10.6 W
    20.6
    20.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - High temperature
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Elongated splice box
    Junction box
    Manual operator
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    Open frame (RHII only)
    1 - 10 끄기 678 제품 결과
    열 선택
    작동
    전압
    영역 분류
    연결 유형
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G066AC100/50D

    ASCO 8316G066AC100/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿100 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$926.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC110/50D

    ASCO 8316G066AC110/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿110 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결Same Day
    US$647.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC110/60D

    ASCO 8316G066AC110/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿110 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$926.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC115/50D

    ASCO 8316G066AC115/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿115 AC5 Day
    US$926.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC12/60D

    ASCO 8316G066AC12/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$926.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/50D

    ASCO 8316G066AC120/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿120 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$926.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/60,110/50D

    ASCO 8316G066AC120/60,110/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿110 AC|120 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결Same Day
    US$647.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/60D

    ASCO 8316G066AC120/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿120 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결Same Day
    US$647.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC208/60D

    ASCO 8316G066AC208/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿208 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$647.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G066AC220/50D

    ASCO 8316G066AC220/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿220 AC5 Day
    US$647.00
    목록에 추가