ASCO™ 8316G301 Solenoid Valve

ASCO 8316G301 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    F
    LP
    140
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 끄기 23 제품 결과
    열 선택
    작동
    전압
    영역 분류
    연결 유형
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G301MBDC24/DCD

    ASCO 8316G301MBDC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC5 Day
    US$986.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC12/DCD

    ASCO EF8316G301DC12/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 DC5 Day
    US$1,075.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC24/DCD

    ASCO EF8316G301DC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC48/DCD

    ASCO EF8316G301DC48/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿48 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,354.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC12/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC12/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,123.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC24/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,123.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC48/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC48/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿48 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,402.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EFMF8316G301DC24/DCD

    ASCO EFMF8316G301DC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT Body Connection|Screw terminals5 Day
    US$1,161.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EFMF8316G301MBDC24/DCD

    ASCO EFMF8316G301MBDC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT Body Connection|Screw terminals5 Day
    US$1,209.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EV8316G301DC12/DCD

    ASCO EV8316G301DC12/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,082.00
    목록에 추가