ASCO™ 8316G384 Solenoid Valve

ASCO 8316G384 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    Same Day
    F
    LP
    140
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Air service at (-40 degrees)
    Manual operator
    1 - 10 끄기 31 제품 결과
    열 선택
    작동
    전압
    영역 분류
    연결 유형
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G384VMODC24/DCD

    ASCO 8316G384VMODC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,454.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384DC48/DCD

    ASCO EF8316G384DC48/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿48 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,691.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384MBDC12/DCD

    ASCO EF8316G384MBDC12/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    12 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,460.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384MBDC24/DCD

    ASCO EF8316G384MBDC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,460.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384MBDC48/DCD

    ASCO EF8316G384MBDC48/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿48 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,739.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384VDC12/DCD

    ASCO EF8316G384VDC12/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 DC5 Day
    US$1,412.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384VDC24/DCD

    ASCO EF8316G384VDC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,412.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384VDC48/DCD

    ASCO EF8316G384VDC48/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿48 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,691.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384VMBDC12/DCD

    ASCO EF8316G384VMBDC12/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    12 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,460.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8316G384VMBDC48/DCD

    ASCO EF8316G384VMBDC48/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿48 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$1,739.00
    목록에 추가