ASCO™ 8316H386 Solenoid Valve

ASCO 8316H386 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    5 Day
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    Class H - High temperature
    1 - 5 끄기 5 제품 결과
    열 선택
    작동
    전압
    영역 분류
    연결 유형
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC12/DCD

    ASCO EV8316H386DC12/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$2,114.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC24/DCD

    ASCO EV8316H386DC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$2,114.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EVHT8316H386DC24/DCD

    ASCO EVHT8316H386DC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EVL8316H386DC12/DCK

    ASCO EVL8316H386DC12/DCK

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    US$2,167.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EVMF8316H386DC24/DCD

    ASCO EVMF8316H386DC24/DCD

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿24 DC방폭(클래스 1 디비전 1 / 영역 1)NPT 바디 연결5 Day
    목록에 추가