ASCO™ 8551H302 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H302 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

1 - 4 끄기 4 제품 결과
열 선택
작동
코일 클래스
주파수
바디 재질
압력 포트/피팅
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
EF8551H302DC12/DCD

ASCO EF8551H302DC12/DCD

작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
솔레노이드 - 에어 파일럿F알루미늄NPT
US$900.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EF8551H302MODC12/DCD

ASCO EF8551H302MODC12/DCD

작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
솔레노이드 - 에어 파일럿F알루미늄NPT
US$995.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EFMF8551H302DC24/DCD

ASCO EFMF8551H302DC24/DCD

작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
솔레노이드 - 에어 파일럿F알루미늄NPT
US$1,064.00
목록에 추가
No Image Available For Product
EFMF8551H302MODC24/DCD

ASCO EFMF8551H302MODC24/DCD

작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
솔레노이드 - 에어 파일럿F알루미늄NPT
US$1,159.00
목록에 추가