ASCO™ 8551H319 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H319 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

1 - 2 끄기 2 제품 결과
열 선택
작동
코일 클래스
주파수
바디 재질
압력 포트/피팅
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
EFMF8551H319DC24/DCD

ASCO EFMF8551H319DC24/DCD

작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
솔레노이드 - 에어 파일럿F황동NPT
US$766.00
목록에 추가
No Image Available For Product
JBEF8551H319DC24/DC

ASCO JBEF8551H319DC24/DC

작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
솔레노이드 - 에어 파일럿F황동NPT
목록에 추가