ASCO™ D118 시리즈 완전 격리 솔레노이드 밸브(건식)
사양
| 본체 재질 | 폴리에테르이미드(PEI) |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 2way - 2/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | 바브드 포트 |
| 포트 유형 | |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 12bar |
| 유체 온도 | -10°C +100°C |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | EPDM 또는 VMQ 또는 FPM |
사양
| 본체 재질 | 폴리에테르이미드(PEI) |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 2way - 2/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | 바브드 포트 |
| 포트 유형 | |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 12bar |
| 유체 온도 | -10°C +100°C |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | EPDM 또는 VMQ 또는 FPM |