ASCO™ E210C093 Solenoid Valve

ASCO E210C093 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 1 끄기 1 제품 결과
열 선택
작동
코일 클래스
주파수
최대 주변 온도
가용성
유량(Cv)
매체
파이프/포트 크기
씰링 재질
바디 재질
인증
최소 운영 압력(경유)
최대 운영 압력(물)
압력 포트/피팅
최소 운영 압력(물)
최대 운영 압력(공기)
최소 주변 온도
최소 운영 압력(공기)
최대 운영 압력(경유)
오리피스
제품 유형
밸브 기능
전력량
전압
빠른 수송 가능
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
SCE210C093.230/50-60

ASCO SCE210C093.230/50-60

작동코일 클래스주파수최대 주변 온도가용성
솔레노이드 - 파일럿 작동F50 Hz5 Day
목록에 추가