제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ F262 시리즈 공기 구동 밸브

ASCO F262 시리즈는 사용 수명을 연장해주는 윤활 공기를 제공하도록 설계했습니다. ASCO F262는 3-30 psi(0.2-2.0 bar) 계기 공기 작동에 적합합니다. 고유한 씰링 부재는 파일럿 공기 압력을 메인라인 유체에서 격리합니다. 파일럿 공기 압력의 변화는 밸브 작동에 영향을 미치지 않습니다. 이 밸브는 병입 등의 용도에 매우 적합합니다.

사양

기능2방향 - 2/2 상시 닫힘, 2방향 - 2/2 상시 열림
밸브 작동공압 - 공기 파일럿
매체대기, 불황성 가스, 경유, 물
파이프 / 포트 크기1/4"
본체 재질황동
포트 유형NPTF
유량0.5-1.0 Cv
최대 차압 / 최대 운영 압력최대 150 PSIG의 진공
작동 환경실내; 실외