ASCO™ JV216 케이블 밸브

ASCO JV216 시리즈는 Pull-to-Close 가스 차단 밸브 제품군으로서, 미국화재예방협회(NFPA)가 규정한 상용, 산업용 및 기관용 주방 안전 기준을 충족하도록 설계되었습니다. 케이블을 당기면 밸브가 닫혀 가스 흐름을 차단합니다.

사양

기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
밸브 작동수동 재설정
매체천연 가스
파이프/포트 크기1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
바디 재질알루미늄
전압110 AC; 120 AC; 230 AC; 220 AC - 50; 60
포트 유형NPTF
유량6.0 CV~14.0CV, 2.0CV~6.0CV, 14.0CV 이상
최대 차압/최대 작동 압력최대 150PSIG의 진공
작동 환경실내