ASCO™ L113 시리즈 범용 솔레노이드 밸브

ASCO L113 시리즈 범용 밸브는 물, 공기, 불활성 가스, 증기 및 비부식성 유체를 제어할 수 있도록 설계했습니다. 이 밸브는 광범위한 산업 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 이 밸브는 2/2 또는 3/2 상시 닫힘형, 열림형 또는 범용 서비스 버전으로 제공되며, 비례제어 및 래칭 버전으로도 제공됩니다.

사양

바디 재질황동
밸브 작동솔레노이드 - 직동식
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
파이프 / 포트 크기1/2"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
최대 허용 가능 압력 (PS)2bar
유체 온도0°C +130°C
최대 점도5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s)
씰링FPM