ASCO™ L182 시리즈 일반용 솔레노이드 밸브

ASCO L182 시리즈 일반용 밸브는 물, 공기, 불활성 가스, 증기 및 비침식성 유체를 제어할 수 있도록 설계했습니다. 이 밸브는 광범위한 산업 용도에서 사용할 수 있습니다. 이 밸브는 2/2 또는 3/2 정상 상태 닫힘, 열림 또는 일반용 서비스 버전으로 제공되며, 비례제어 및 래칭 버전으로도 제공됩니다.

사양

본체 재질황동, 스테인리스 강
밸브 작동솔레노이드 - 파일럿 작동
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
파이프/포트 크기3/8인치; 1/2인치; 3/4인치; 1인치
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
최대 허용 가능 압력(PS)20bar
유체 온도-10°C +90°C(NBR), 0°C +130°C(FPM), -10°C +140°C(EPDM)
최대 점도5°E(~37 cStokes 또는 mm2/s)
씰링NBR, FPM, EPDM