ASCO™ 시리즈 S262 가스 배기 밸브

ASCO 시리즈 S262는 가열 장비의 가스 연소 시스템 배기를 위한 연료 가스 밸브 제품군입니다. 시스템이 꺼져 있을 때 누출이 발생하면 가스가 밸브를 통해 배출됩니다. 이 2방향 상시 열림 밸브에는 다이캐스트 알루미늄 바디와 차압이 없는 파일럿 다이어프램이 있습니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
본체 재질알루미늄
유체천연 가스
파이프 / 포트 크기1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
포트 유형NPTF
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
전압24AC, 120AC, 230AC
최대 차압 / 최대 작동 압력최대 150PSIG의 진공
작동 환경실내
표준 및 규정CSA, Type 1, UL