ASCO™ 082 다이어프램 밸브

ASCO 082시리즈는 분석 및 의료 시스템에서 중성 또는 부식성이 매우 강한 액체와 함께 사용하도록 설계된 소형 솔레노이드 밸브 라인입니다. 내화학성이 뛰어난 구성 소재, 낮은 전력 소비량 및 간편한 매니폴드 마운팅 설계로 부식성 또는 민감성 시약 및 샘플을 분류하고 제어하는 데 효과적입니다. 082 시리즈의 일반 응용 분야에는 수질 분석기, 체외 진단, DNA 시퀀싱이 있습니다.

사양

기능2/2 양방향 NC
본체 재질PVDF
씰FKM, FFKM
미디어침투성 액체
마운팅¼-28 또는 M6
오리피스 크기1.5mm(0.06 인치)
전력2.5W
표준 전압12VDC, 24VDC
작동 압력0~2bar(0~29psi)
사용률100%