ASCO™시리즈 090 소형 밸브

ASCO 시리즈 090은 공기 및 불활성 가스에 사용하도록 설계된 소형 솔레노이드 밸브 제품군입니다. 소형 경량 구조와 낮은 전력 소비로 휴대형 의료기기에 이상적입니다. 5천만 사이클 이상의 뛰어난 사용 수명을 갖춘 이 밸브는 OEM 기기의 신뢰성을 크게 향상합니다. 090 시리즈 일반 응용 분야로는 산소 전달, 압축 테라피 및 가스 분석기가 있습니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
본체 재질PBT
미디어공기, 불활성 가스; 산소
포트 유형패드 마운트
기능2/2 상시 닫힘<br>3/2 상시 닫힘
유량최대 0.072Cv
전압12 DC, 24 DC
운영 압력 bar(psi)최대 2.07(30)
운영 환경실내