제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8210G127AC240/60,220/50D

부품 번호:

Asco-8210G127AC240/60,220/50D

3/4 X 1-5/ 2 NC Aluminum 20.1/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325338
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Voltage & Frequency240, 220 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC S.S. 6.1/F AC