제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8316G014DC120/DCD

부품 번호:

Asco-8316G014DC120/DCD

US$652.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/8 3NC BRASS 22.6/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314497
Coil ClassFB
Coil Number238710-134-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 120 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 22.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY