제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8222G076AC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-EF8222G076AC120/60,110/50D

US$553.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 3/8 2NC BRASS 6.1 /H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number304030
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY