제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8316G064DC120/DCD

부품 번호:

Asco-EF8316G064DC120/DCD

US$731.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314493
Coil ClassFT
Coil Number238314-034-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/F DC
Mounting DirectionANY