제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8316H304VDC12/DCD

부품 번호:

Asco-EF8316H304VDC12/DCD

US$1,257.00

수량:
장바구니에 담기
1-1/X 1-1/ 2 NC Brass 6.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)4.00 / 3.46
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 130 PSI
Kit Number325110-V
Coil Number238714-915-D
Orifice Size5/8 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC