제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFHT8316G054AC220/50D

부품 번호:

Asco-EFHT8316G054AC220/50D

US$788.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/8 3NC BRASS 6.1 /H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491
Coil ClassHT
Coil Number238414-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 8.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY