제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFHT8316H304VDC125/DCD

부품 번호:

Asco-EFHT8316H304VDC125/DCD

US$1,333.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.7 /H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight3.97 lbs
Kit Number325110-V
Coil ClassH
Coil Number238914-935-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 176 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 176 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.7/H DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY