제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFL8342G003MOAC120/60K

부품 번호:

Asco-EFL8342G003MOAC120/60K

3/8 X 3/16 4 BRASS 20.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322022
Coil ClassFB
Coil Number272614-132-K
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/F AC
Seating ElastomerPTFE