제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EV8316H382DC24/DCD

부품 번호:

Asco-EV8316H382DC24/DCD

US$1,327.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/16 3NC STAINL0.55/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074
Coil ClassF
Coil Number274714-909-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 149 °F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 149 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY