제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JBEFMF8316H382VMBDC24/DC

부품 번호:

Asco-JBEFMF8316H382VMBDC24/DC

3/8 X 5/16 3NC STAINL0.75/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074-V
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.75/F DC