제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JKF8210G009DC12/DC

부품 번호:

Asco-JKF8210G009DC12/DC

US$253.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight2.09 lbs
Kit Number302376
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY