제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JKF8316G036MOAC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-JKF8316G036MOAC120/60,110/50

1 X 1 3NO BRASS 6.1/F W AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302671-MO
Coil Number238212-032
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 6.1/F AC