제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JKH8210G127VDC24/DC

부품 번호:

Asco-JKH8210G127VDC24/DC

1/4 X 1/16 3 NC Stainless Steel 11.6/H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325365-V
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC S.S. 11.6/H DC