제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8210G094HWAC120/60

부품 번호:

Asco-SC8210G094HWAC120/60

US$278.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302306
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY