ASCO™ 시리즈 V165 마이크로 솔레노이드 밸브
사양
| 본체 재질 | 황동 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | |
| 포트 유형 | |
| 최대 허용 가능 압력(PS) | 16바 |
| 유체 온도 | 0°C +130°C(FPM); 0°C +140°C(FFPM); -10°C +90°C(HNBR) |
| 최대 점도 | 3°E(~22cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | HNBR; FPM; FFPM |
사양
| 본체 재질 | 황동 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | |
| 포트 유형 | |
| 최대 허용 가능 압력(PS) | 16바 |
| 유체 온도 | 0°C +130°C(FPM); 0°C +140°C(FFPM); -10°C +90°C(HNBR) |
| 최대 점도 | 3°E(~22cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | HNBR; FPM; FFPM |