ASCO™ 시리즈 V365 마이크로 솔레노이드 밸브

ASCO 마이크로 솔레노이드 밸브는 다양한 비부식성 액체 및 기체성 액체를 제어하도록 설계되었습니다. 밸브는 2/2 또는 3/2으로 상시 닫힘, 열림 또는 범용 서비스 버전으로 제공되며, 또한 비례제어 및 래칭 버전도 가능합니다.

사양

바디 재질황동
밸브 동작솔레노이드 - 직동식
기능3/2 상시 닫힘; 3/2 상시 열림; 3/2 범용
파이프 / 포트 크기
포트 유형
최대 허용 가능 압력(PS)16바
유체 온도-10°C +90°C(NBR); 0°C +90°C(FPM)
최대 점도3°E(~22cStokes 또는 mm2/s)
씰링NBR; FPM