AVENTICS™ 614 시리즈 SentronicPLUS 비례제어 밸브

ASCO 614 시리즈 SentronicPLUS 비례제어 밸브는 디지털 운영 방식의 3-Way 압력 조절기 밸브로써 압력, 유량, 힘, 속도 및 선형 또는 각도 위치를 정확하게 조정하여 공기 및 불활성 가스 매체를 제어할 수 있습니다. 이 밸브의 구조는 ATEX 지침 2014/34/EU에 따르며 잠재적인 폭발성 대기 내에서 사용할 수 있습니다. 밸브의 구성 요소는 매우 작은 히스테리시스에서도 제어 기능을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 밸브 제어 루프 매개변수는 AVENTICS DaS(Data Acquisition Software) 및 PC 연결을 통해 특정 고객 요구 사항에 맞게 쉽게 구성되고 최적화됩니다. 이 밸브는 매우 유동적인 압력 요구 사항이 필요한 응용 분야용으로 설계되었으며, IO-Link 통신 기능을 내장했습니다.

1 - 10 끄기 472 제품 결과
열 선택
최소 주변 온도
최대 주변 온도
매체
기능
가용성
Flow (Cv) / Flow (Kv)
Pipe/Port Type & Size
전압
코일 클래스
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
614357D001102

AVENTICS 614357D001102

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001103

AVENTICS 614357D001103

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001105

AVENTICS 614357D001105

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
US$1,268.67
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001106

AVENTICS 614357D001106

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001110

AVENTICS 614357D001110

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
US$1,268.67
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001112

AVENTICS 614357D001112

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001116

AVENTICS 614357D001116

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001120

AVENTICS 614357D001120

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
US$1,268.67
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001140

AVENTICS 614357D001140

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
목록에 추가
No Image Available For Product
614357D001160

AVENTICS 614357D001160

최소 주변 온도최대 주변 온도매체기능가용성
0 °C60 °C대기, 비활성 기체3/3
목록에 추가