AVENTICS™ 616 시리즈 SentronicHD 비례 제어 밸브

AVENTICS 616 시리즈 SentronicHD는 정확도가 매우 높은 3방향 밸브로서 디지털 제어 기능 및 광범위한 진단 기능을 갖추고 있습니다. SentronicHD와 함께 제공되는 DaS(Data Acquisition Software)를 사용하여 특정 응용 분야에 대한 밸브의 제어 매개변수를 조정할 수 있습니다. 명령 신호, 피드백 신호, 제어 매개변수를 실시간으로 확인하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다. SentronicHD 밸브는 유량, 힘, 속도, RPM, 온도와 같은 공정 변수의 이중 루프 제어에 대해 구성할 수 있습니다. 이 밸브는 에어 라이드 서스펜션 시스템, 분석 및 진단 장비, 바이오 연료 및 병입 용도에 적합합니다.

사양

기능3방향 - 3/2 상시 닫힘
밸브 작동비례제어
바디 재질알루미늄
포트 크기¼”
전압24 VDC
주파수50/60 Hz
유체공기, 불활성 가스, 천연가스
작동 환경실내
포트 규격G ISO228/1-G BSPP, NPTF
표준 및 규정CE, EAC, IP65