AVENTICS™ 시리즈 EV07 E/P 압력 레귤레이터

카탈로그 보기
AVENTICS 비례 압력 레귤레이터 시리즈 EV12 는 매우 효과적이고 비용 효율적인 비례제어 밸브 제품군으로서 압력 조절 요건에 적합한 디지털 제어 기능을 갖추고 있습니다. 설치 면적이 적고 사용하기 손쉬 모듈식 설계를 제공합니다. 이 압력 레귤레이터는 시리즈 AS 공기 준비 장치에 직접 통합되어, 한 공급업체의 컴팩트하고 완전한 IIoT 솔루션으로 효율성을 높이거나, 고유량 용량의 독립형 비례 압력 레귤레이터로 사용할 수 있습니다.

Your selection:
    0.1 bar
    0.15 bar
    6 bar
    10 bar
    8 bar
    11 bar
    800 l/min
    CE declaration of conformity
    G 1/4
    G 1/4
    G 1/4
    24 V
    0,04 bar
    0 ... 10 V
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    constant voltage
    IP54
    Externally piloted
    EN 175301-803, form A
    Analog
    200 mA
    Poppet valve
    Pressure-holding, output 10V constant to supply a set point potentiometer.
    1 - 5 끄기 5 제품 결과
    열 선택
    조절 범위 최소
    조절 범위
    최대 작동 압력
    유량(L/M)
    가용성
    인증
    압축공기 연결 입력
    압축공기 연결 출력
    압축 공기 배기
    DC 운영 전압
    이력(현상)
    산업
    입력 신호
    최대 주변 온도
    매체
    최소 주변 온도
    출력 신호
    제품 시리즈
    방수 및 방진(IP)
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5610102050

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV07 5610102050

    조절 범위 최소조절 범위최대 작동 압력유량(L/M)가용성
    0.1 bar6 bar8 bar800 l/min
    US$8,200.23
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5610102060

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV07 5610102060

    조절 범위 최소조절 범위최대 작동 압력유량(L/M)가용성
    0.1 bar6 bar8 bar800 l/min
    US$8,200.23
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5610102070

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV07 5610102070

    조절 범위 최소조절 범위최대 작동 압력유량(L/M)가용성
    0.1 bar6 bar8 bar800 l/min
    US$8,200.23
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5610102150

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV07 5610102150

    조절 범위 최소조절 범위최대 작동 압력유량(L/M)가용성
    0.1 bar6 bar8 bar800 l/min
    US$8,391.02
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5610102170

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV07 5610102170

    조절 범위 최소조절 범위최대 작동 압력유량(L/M)가용성
    0.15 bar10 bar11 bar800 l/min
    US$8,760.54
    목록에 추가