제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS 시리즈 EV12 E/P 압력 레귤레이터

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 EV12는 컴팩트한 디자인이지만 대용량의 유량을 갖고 있습니다. 독립형 솔루션(고유량 밸브)으로, 지속적으로 제어되는 압력을 가진 블록 조립용 배터리로, 또는 유지 관리 장치에 통합하여 사용할 수 있습니다.

Your selection:
    AS3
    left
    right
    through
    G 1/2
    G 3/8
    G 1/2
    G 3/8
    0 ... 10 V
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    10 bar
    0 ... 10 V
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    220 mA
    24 V
    3/3 (2x2/2)
    0,12 bar
    < 0,12 bar
    10 bar
    0 bar
    Poppet valve
    6500 l/min
    Externally piloted
    Pressure-holding
    Pressure-holding, output 10V constant to supply a set point potentiometer.
    1 - 10 끄기 14 제품 결과
    열 선택
    스케일 크기
    공기 공급
    압축공기 연결 입력
    압축공기 연결 출력
    가용성
    입력 신호
    최대 작동 압력
    매체
    출력 신호
    전류 소비 최대
    DC 운영 전압
    기능
    이력(현상)
    최대 주변 온도
    최소 주변 온도
    조절 범위
    조절 범위 최소
    버전 레귤레이터
    유량(L/M)
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R414011384

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011384

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3leftG 1/2G 1/2
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011385

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011385

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3leftG 1/2G 1/2
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011386

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011386

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3rightG 1/2G 1/2
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011387

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011387

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3rightG 1/2G 1/2
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011390

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011390

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3throughG 1/2G 1/2
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011391

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011391

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3throughG 1/2G 1/2
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011396

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011396

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3leftG 3/8G 3/8
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011397

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011397

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3leftG 3/8G 3/8
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011398

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011398

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3rightG 3/8G 3/8
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011399

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV12 R414011399

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS3rightG 3/8G 3/8
    목록에 추가