AVENTICS™ Series IN1 Inductive proximity sensors

The AVENTICS Series IN1 Inductive proximity sensors are mainly designed for locking unit AVENTICS Series LU6. Thanks to a LED status display IN1 sensors help to identify if LU6 locking device is clamping.

1 - 1 끄기 1 제품 결과
열 선택
방수 및 방진(IP)
전류 소비 최대
최대 공급 전압 DC
최대 스위칭 거리
가용성
보호
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412010426

AVENTICS Sensor, Series IN1 R412010426

방수 및 방진(IP)전류 소비 최대최대 공급 전압 DC최대 스위칭 거리가용성
IP6710 mA30 V DC2 mm
US$62.20
목록에 추가