제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302446

부품 번호:

AVENTICS-0821302446

US$281.52

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-4,00)

사양

FunctionPrecision pressure regulator
PartsPrecision pressure regulator
Mounting orientationAny
Regulator typeDiaphragm-type pressure regulator
PortG 1/4
Nominal flow Qn580 l/min
Min. regulation range0.05 bar
Max. regulation range4 bar
Min. working pressure0.5 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature60 °C
ActivationMechanical
Regulator functionwith relieving air exhaust
CertificatesSuitable for ATEX
Pressure supplysingle
Max. internal air consumption qv3 l/min
MediumCompressed air, Neutral gases
Recommended pre-filtering5 µm
Weight0.616 kg
Housing materialBrass
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber