제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Locking unit, Series LU1 0821401135

부품 번호:

AVENTICS-0821401135

US$1,343.02

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
LU1-040-AL-AN

사양

FunctionClamp with eccentric tappet
Functionhold: spring force, release: compressed air
Piston Ø40 mm
suitable piston rod Ø16 mm
Piston rod extension81 mm
Compressed air connectionG 1/8
Min. release pressure5.5 bar
Max. release pressure8 bar
Min. medium temperature-20 °C
Max. medium temperature80 °C
MediumCompressed air
Max. particle size5 µm
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air5 mg/m³
Static holding force1100 N
Weight1.5 kg
HousingAluminum
CoverDie-cast aluminum