제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822334212

부품 번호:

AVENTICS-0822334212

US$118.49

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
MNI-DA-25-0500-U-31-01-1-00-000-00

사양

StandardsISO 6432
Piston Ø25 mm
Stroke500 mm
PortsG 1/8
Functional principleDouble-acting
Cushioningelastic cushioning
Magnetic pistonPiston with magnet
Environmental requirementsIndustry standard, ATEX optional
Piston rod thread - typeExternal thread
Piston rod threadM10x1,25
Piston rodsingle
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force260 N
Extracting piston force309 N
Min. ambient temperature-25 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure10 bar
Impact energy0.35 J
Weight0.899 kg
Weight 0 mm stroke0.249 kg
Weight +10 mm stroke0.013 kg
Stroke max.1300 mm
MediumCompressed air