제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822432203

부품 번호:

AVENTICS-0822432203

US$74.73

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
MNI-SA-16-0050-U-01-01-1-00-000-00

사양

StandardsISO 6432
Piston Ø16 mm
Stroke50 mm
PortsM5
Functional principleSingle-acting, retracted without pressure
Cushioningelastic cushioning
Magnetic pistonPiston without magnet
Environmental requirementsIndustry standard
Piston rod thread - typeExternal thread
Piston rod threadM6
Piston rodsingle
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Extracting piston force102.2 N
Min. ambient temperature-25 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure2 bar
Max. working pressure10 bar
Min. spring force14.2 N
Max. spring force24.4 N
Impact energy0.14 J
Weight0.11 kg
Weight 0 mm stroke0.075 kg
Weight +10 mm stroke0.007 kg
Stroke max.50 mm