제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Oval suction gripper, Series FSO 1820415123

부품 번호:

AVENTICS-1820415123

US$43.15

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
FSO-8X24-NBR-G018-EX

사양

Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature70 °C
Temporary ambient temperature (<30 s) min.-30 °C
Temporary ambient temperature (<30 s) max.120 °C
Compressed air connectionG 1/8
Holding force8 N
Volume0.138 cm³
Max. curving on object R min8 mm
Abrasion value according to DIN 535 16100-120 mm³
Hardness according to standard60 ± 5 Shore A
Connection thread typeExternal thread
Material connectorAluminum
Suction unit materialAcrylonitrile butadiene rubber
Delivery unit1 piece
Weight0.007 kg