AVENTICS™ Sleeve 1823300036

부품 번호:

AVENTICS-1823300036

US$17.67

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
FPT-S-RSK-G100-G100

사양

Compressed air connection typeInternal thread
Port GG 1
Compressed air connection type 2Internal thread
Port DG 1
TypeFPT-S-RSK
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Delivery quantity2 piece
MaterialBrass