AVENTICS™ Multiple connector 1823390045

부품 번호:

AVENTICS-1823390045

US$12.87

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
G1/8

사양

TypeDistributor 9x
Port GG 1/8
Port RM5
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Delivery unit1 piece
Weight0.046 kg
Housing materialAluminum