AVENTICS™ Elbow swivel distributor 1823391048

부품 번호:

AVENTICS-1823391048

US$4.97

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
G1/4

사양

TypeDistributor 2x
Port GG 1/4
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature70 °C
Delivery unit5 piece
Weight0.02 kg
Housing materialAluminum
Seal materialPolyvinyl chloride
Screws materialBrass