AVENTICS™ Series AR1 3513000030

부품 번호:

AVENTICS-3513000030

US$363.14

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
AR1-G100-0100

사양

Port 1G 1
Port 2G 1/2
Reservoir Ø206 mm
Air reservoir volume10 L
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure11 bar
Min. ambient temperature-40 °C
Max. ambient temperature100 °C
Min. medium temperature-40 °C
Max. medium temperature100 °C
MediumCompressed air
Housing materialSteel, chrome-plated