AVENTICS™ Rotary joint 3531080030

부품 번호:

AVENTICS-3531080030

US$328.95

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
NW7-(550-1100)U/MIN

사양

number of controlled lines1
Rotary jointM16, left
Max. speed1270 1/min
Compressed air connectionM14x1,5
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure8 bar
Min. medium temperature-25 °C
Max. medium temperature40 °C
MediumCompressed air
Max. speed1270 1/min
Weight0.33 kg