AVENTICS™ Rotary joint 3531170000

부품 번호:

AVENTICS-3531170000

US$641.55

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
NW12, 3000U/MIN

사양

number of controlled lines1
Rotary jointM22x1,5, right
Max. speed3000 1/min
Compressed air connectionM22x1,5
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure8 bar
Min. medium temperature-25 °C
Max. medium temperature40 °C
MediumCompressed air
Max. speed3000 1/min
Weight0.98 kg