제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ ED07 series proportional pressure regulator, EtherCAT R414014312

부품 번호:

AVENTICS-R414014312

데이터시트 보기
ED07-000-100-ECAT-4M12X-EXT-010

사양

ProtocolEtherCAT
ControlDirectly controlled
ControlEtherCAT
Operational voltage DC24 V
Max. current consumption1400 mA
Actual output value0 ... 10 V
Nominal input value0 ... 10 V
Min. regulation range0 bar
Max. regulation range10 bar
Min. working pressure0.5 bar
Max. working pressure12 bar
Hysteresis< 0,03 bar
MediumCompressed air
Nominal flow Qn1300 l/min
Min. ambient temperature5 °C
Max. ambient temperature50 °C
Protection classIP65
TypePoppet valve
CertificatesCE declaration of conformity
Signal connectionM12