제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ ED12 series proportional pressure regulator, Profinet R414014328

부품 번호:

AVENTICS-R414014328

데이터시트 보기
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-DI

사양

ProtocolProfinet
ControlDirectly controlled
Controldigital
FunctionAir exhaust
Input signaldigital
Operational voltage DC24 V
Max. current consumption1400 mA
Min. regulation range0 bar
Max. regulation range10 bar
Min. working pressure0.5 bar
Max. working pressure12 bar
Hysteresis< 0,03 bar
MediumCompressed air
Nominal flow Qn2600 l/min
Min. ambient temperature5 °C
Max. ambient temperature50 °C
Protection classIP65
TypePoppet valve
CertificatesCE declaration of conformity
Electrical connection sizevia signal connection
Signal connectionM12