AVENTICS™ Push-in fittings R422002557

부품 번호:

AVENTICS-R422002557

US$89.14

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
AV-RED-DA08-10PC

사양

MediumCompressed air
TypePush-in fitting Ø 8 mm, 5/16″, straight
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature60 °C
Delivery quantity10 piece
Housing materialBrass
Seal materialNitrile rubber